最低运行要求:
- Windows XP, SP2
- 运行环境版本6.
如何安装RS+3:
1: 点击以下链接安装JRE(Java运行环境)。(16Mb)
2: 点击"启动RS+3"安装软件。(27Mb)
请仔细阅读以下有关如何安装RS+3的pdf文件里的安装说明。
如何运用RS+3:
1: 在顶部选择您的参数(语言,单位)
2: 选择压缩机或冷凝机组
核对/不核对您需要的选择
3: 点击位于右下角的"继续"按钮
4: 选择您的参数
5: 在结果一栏里双击您的选择,或点击"继续"按钮
备注
请注意,如果您从桌面图标启动RS+3,您需要重新启动该程序两次,来完成完整的下载。在您按照此种方式操作一次以后,以后您可以通过桌面图标直接启动该程序。给您造成诸多不便,我们深表歉意。